ROTA-G 200-62 A5-GBK
3-čeľusťové skľučovadlo so systémom rýchlej výmeny čeľuste
Identifikačné číslo 815019
Štandardné manuálne upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Priechodný otvor: 62 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 5
- Rozhranie čeľuste: Priame zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 6.8 mm
- Rozstup zubov : 4.7 mm
- Max. upínacia sila: 95 kN
- Max. krútiaci moment: 90 Nm
- Max. ot/min: 4600 1/min
- Hmotnosť: 19.1 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-1 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 5 |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Max. ot/min [1/min] | 4600 |
Max. upínacia sila [kN] | 95 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 90 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 6.8 |
Rozstup zubov [mm] | 4.7 |
Hmotnosť [kg] | 19.1 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, ovládací kľúč, skrutka s okom a návod na prevádzku