ROTA-G 250-82 D5-GBK
3-čeľusťové skľučovadlo so systémom rýchlej výmeny čeľuste
Identifikačné číslo 815024
Štandardné manuálne upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Priechodný otvor: 82 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-2 Nr. 5
- Rozhranie čeľuste: Priame zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 7.1 mm
- Rozstup zubov : 5.5 mm
- Max. upínacia sila: 160 kN
- Max. krútiaci moment: 200 Nm
- Max. ot/min: 4000 1/min
- Hmotnosť: 34.8 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-2 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 5 |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Max. ot/min [1/min] | 4000 |
Max. upínacia sila [kN] | 160 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 200 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 7.1 |
Rozstup zubov [mm] | 5.5 |
Hmotnosť [kg] | 34.8 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, ovládací kľúč, skrutka s okom a návod na prevádzku