ROTA-M flex 2+2
Flexibilné 4-čeľusťové kompenzačné skľučovadlo
Centricky kompenzujúce 4-čeľusťové skľučovadlo s veľkým kompenzačným zdvihom.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Utesnené manuálne upínacie skľučovadlo
Pre výrazne dlhšie intervaly údržby. - Patentovaná koncepcia pohonu
Nezávislá inštalácia párov čeľustí s následným upnutím obrobka s centrickou kompenzáciou - Flexibilný upínací systém
Na upínanie okrúhlych, kubických alebo geometricky neforemných obrobkov - Kompenzačný mechanizmus
Umožňuje citlivé upínanie aj tenkostenných obrobkov - Vysoká účinnosť systému klin-tyč
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Mazací systém s cirkuláciou maziva
Zaručuje stály prívod maziva pre konštantné upínacie sily - Vizuálna aktivácia upnutia
Ako indikátor rozsahu, v ktorom možno bezpečne upínať. - Vyhotovenie s výrazne zredukovanou hmotnosťou od konštrukčnej veľkosti Ø 630 mm
Pre maximálne dodatočné užitočné zaťaženie hmotnosti obrobku - Všetky funkčné časti sú brúsené a kalené
Zaručujú dlhú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- Mimoriadne flexibilné 4-čeľusťové manuálne skľučovadlo
S novým 4-čeľusťovým manuálnym upínacím skľučovadlom ROTA-M flex 2+2 kombinuje spoločnosť SCHUNK výhody a funkcie 2-čeľusťových, 3-čeľusťových a 4-čeľusťových skľučovadiel na sústruhoch, ako aj zverákov na frézovacích a sústružníckych strojoch. Prostredníctvom spojených párov čeľustí, ktoré sú súčasťou patentovanej koncepcie pohonu, sa obrobky upínajú centricky, čím sa zabraňuje preurčenosti. - Pomocou flexibilného skľučovadla ROTA-M flex 2+2 možno upínať kruhové, kubické a geometricky neforemné obrobky. Špeciálne tesnenie pritom zabraňuje vnikaniu triesok a chladiaceho maziva do skľučovadla. Tým sú chránené vnútorné mechanické časti, takže možno bez obáv obrábať aj odliatky a výkovky. Od konštrukčnej veľkosti Ø 630 mm je skľučovadlo vo vyhotovení s nižšou hmotnosťou, ktoré je špeciálne určené pre frézovacie a sústružnícke centrá.