ROTA-S flex 1000
Hmotnostne optimalizované 3-čeľusťové manuálne skľučovadlo
Identifikačné číslo 814830
Štandardné manuálne upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Manuálne ovládané 3-čeľusťové skľučovadlo s optimalizovanou hmotnosťou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Použité skľučovadlo: ROTA-S plus 400
- Rozhranie čeľuste: Šikmé zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 12 mm
- Max. upínacia sila: 230 kN
- Max. krútiaci moment: 280 Nm
- Max. ot/min: 500 1/min
- Maximálny krútiaci moment rotačných stolov: 4000 Nm
- Hmotnosť: 360 kg
Technické údaje
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
---|---|
Použité skľučovadlo | ROTA-S plus 400 |
Max. ot/min [1/min] | 500 |
Max. upínacia sila [kN] | 230 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 280 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 12 |
Maximálny krútiaci moment rotačných stolov [Nm] | 4000 |
Hmotnosť [kg] | 360 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, predĺženia vodiacich drážok, dlhé základné čeľuste, krátke základné čeľuste, centrovacie čapy, kryt skľučovadla, račňový kľúč, adaptér pre račňový kľúč, skrutky s okom, upevňovacie skrutky, matica pre T-drážku, uzatvárací kryt otvoru, návod na prevádzku; bez vrchných čeľustí