ROTA-S flex 1400
Hmotnostne optimalizované 3-čeľusťové manuálne skľučovadlo
Identifikačné číslo 814850
Štandardné manuálne upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Manuálne ovládané 3-čeľusťové skľučovadlo s optimalizovanou hmotnosťou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Použité skľučovadlo: ROTA-S plus 630
- Rozhranie čeľuste: Šikmé zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 15 mm
- Max. upínacia sila: 270 kN
- Max. krútiaci moment: 350 Nm
- Max. ot/min: 400 1/min
- Maximálny krútiaci moment rotačných stolov: 8000 Nm
- Hmotnosť: 830 kg
Technické údaje
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
---|---|
Použité skľučovadlo | ROTA-S plus 630 |
Max. ot/min [1/min] | 400 |
Max. upínacia sila [kN] | 270 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 350 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 15 |
Maximálny krútiaci moment rotačných stolov [Nm] | 8000 |
Hmotnosť [kg] | 830 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA 630
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, predĺženia vodiacich drážok, dlhé základné čeľuste, krátke základné čeľuste, centrovacie čapy, kryt skľučovadla, račňový kľúč, adaptér pre račňový kľúč, skrutky s okom, upevňovacie skrutky, matica pre T-drážku, uzatvárací kryt otvoru, návod na prevádzku; bez vrchných čeľustí