ROTA-S plus 2.0
3-čeľusťové skľučovadlo so systémom rýchlej výmeny čeľuste
Univerzálne použiteľné manuálne skľučovadlo so systémom rýchlej výmeny čeľustí pre výmenu čeľustí v priebehu 60 sekúnd
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Pohodlný systém rýchlej výmeny čeľustí
Minimalizácia dôb nastavenia a nákladov - Veľký priechodný otvor
Obrábanie všetkých štandardných priemerov rúr - Vysoká účinnosť systému klin-tyč
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Vysoká opakovateľnosť rýchlej výmeny čeľustí
Žiadne opätovné opracovanie už obrobených čeľustí - Vizuálne bezpečnostné zariadenia
Maximálna prevádzková bezpečnosť - Optimalizovaný systém mazania
Zaručenie trvalo vysokých upínacích síl - Modulárny systém centrálneho puzdra
Optimálne prispôsobenie novým upínacím úlohám vďaka vymeniteľným centrálnym puzdrám - Vynikajúci pomer upínacej sily/krútiaceho momentu
Dokonalé využitie výkonu stroja - Základné čeľuste SFG so šikmým zúbkovaním
Vymeniteľný so skľučovadlom ROTA-S plus a so systémom „F“ (Forkardt) - Ergonomický, ľahký bezpečnostný kľúč
Zabezpečuje jednoduchú prevádzku - Všetky funkčné časti sú brúsené a kalené
Vysoká presnosť obvodového hádzania a opakovania výmeny čeľustí.
Možnosti a špeciálne informácie
- Skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľustí a čeľusťovým rozhraním so šikmým ozubením
Manuálne skľučovadlo ROTA-S plus 2.0 je vysokoefektívne sústružnícke skľučovadlo pre najrôznejšie upínacie úlohy. Je k dispozícii ako 2-čeľusťové alebo 3-čeľusťové skľučovadlo. Vysoký stupeň účinnosti systému s klinovou tyčou a optimalizovaný mazací systém zaručujú procesne spoľahlivé upínanie a trvalo vysoké upínacie sily. Veľmi dobrý pomer upínacej sily a počtu otáčok umožňuje dokonalé využitie výkonu stroja a zároveň zvyšuje efektivitu vašej výroby. - Systém na rýchlu výmenu čeľustí na manuálnom upínacom skľučovadle ROTA-G plus 2.0 výrazne znižuje náklady na nastavovanie, pretože proces prestavenia trvá kratšie ako 60 sekúnd. Vďaka systému pre rýchlu výmenu už navyše nie je potrebné opätovné vysústružovanie čeľustí.