SPK 220 KV
Čeľusťové bloky
Identifikačné číslo 812160
Štandardná skrinka s upínkami
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Nevŕtaný čeľusťový blok
- Možná šírka stopy: 180 - 220 mm
- Možná šírka T-drážky: 22 - 28 mm
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Rozsah nastavenia čeľuste: 90 mm
- Max. upínacia sila: 68 kN
- Max. krútiaci moment: 330 Nm
- Hmotnosť: 52.7 kg
Technické údaje
Zúbkovanie | Pero a drážka |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 68 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 330 |
Rozsah nastavenia čeľuste [mm] | 90 |
Min. šírka rozchodu [mm] | 180 |
Max. šírka rozchodu [mm] | 220 |
Min. T-drážka [mm] | 22 |
Max. T-drážka [mm] | 28 |
Hmotnosť [kg] | 52.7 |
Rozsah dodávky
Upínkový modul, upevňovacie skrutky, matice s nákružkom, priečna závora (prispôsobená upínaciemu kotúču), skrutky s okom, návod na prevádzku; bez vrchnej čeľuste, bez upínacieho kľúča