SPK 260 KV
Čeľusťové bloky
Identifikačné číslo 812170
Štandardná skrinka s upínkami
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Nevŕtaný čeľusťový blok
- Možná šírka stopy: 220 - 260 mm
- Možná šírka T-drážky: 28 - 36 mm
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Rozsah nastavenia čeľuste: 100 mm
- Max. upínacia sila: 75 kN
- Max. krútiaci moment: 360 Nm
- Hmotnosť: 68.8 kg
Technické údaje
Zúbkovanie | Pero a drážka |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 75 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 360 |
Rozsah nastavenia čeľuste [mm] | 100 |
Min. šírka rozchodu [mm] | 220 |
Max. šírka rozchodu [mm] | 260 |
Min. T-drážka [mm] | 28 |
Max. T-drážka [mm] | 36 |
Hmotnosť [kg] | 68.8 |
Rozsah dodávky
Upínkový modul, upevňovacie skrutky, matice s nákružkom, priečna závora (prispôsobená upínaciemu kotúču), skrutky s okom, návod na prevádzku; bez vrchnej čeľuste, bez upínacieho kľúča