ROTA TP
Pneumatické elektrické 3-čeľusťové skľučovadlo
Pneumatické 3-čeľusťové predné skľučovadlo s veľkým priechodným otvorom
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Presné klin-hákové pneumatické skľučovadlo pre požiadavky na najvyššiu kvalitu
Umožňuje vynikajúce procesy obrábania - Veľký priechodný otvor
Obrábanie všetkých štandardných priemerov rúr - Vysoká účinnosť systému klinového háku
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Optimalizovaný systém mazania
Zaručenie trvalo vysokých upínacích síl - Pneumatický valec integrovaný do skľučovadla
Mimoriadne vhodné pre skľučovadlá bez hydraulického valca - Prívod vzduchu cez rozdeľovací krúžok
Veľmi jednoduché ovládanie skľučovadla - Vysoké upínacie sily pri systémovom tlaku
Zaisťujú spoľahlivosť procesu počas obrábania - Všetky funkčné časti sú brúsené a kalené
Zaručujú dlhú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- Silové skľučovadlo s rozmanitými možnosťami použitia
Silové upínacie skľučovadlá SCHUNK ROTA TP sú vybavené integrovaným pneumatickým valcom. Prostredníctvom rozdeľovacieho krúžka možno tieto skľučovadlá v zastavenom stave otvárať a zatvárať pomocou špeciálneho systému prívodu vzduchu. Silové upínacie skľučovadlá ROTA TP sú špeciálne vhodné pre malé sústruhy, ktoré nedisponujú hydraulickým upínacím valcom, no i tak môžu byť prevádzkované pomocou kvapalného média. Toto skľučovadlo je však veľmi užitočné aj v automatizačnej technike. - Vďaka integrovanému pneumatickému valcu možno silové skľučovadlo ROTA TP používať aj v stacionárnych aplikáciách na frézovacích/sústružníckych centrách. Na tento účel sa skľučovadlo ROTA TP rozšíri o konzolovú platňu a následne ho možno namontovať na stoloch stroja ako ROTA TPS.