ROTA NC plus 2
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s prechodným otvorom
Presné silové skľučovadlo s 3 čeľusťami so zníženou hmotnosťou v mimoriadne stabilnom vyhotovení.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Presné silové skľučovadlo s klinovým hákom pre splnenie najvyšších požiadaviek na kvalitu
Umožňuje vynikajúce procesy obrábania - Veľký priechodný otvor
Obrábanie všetkých štandardných priemerov rúr - Vysoká účinnosť systému klinového háku
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Optimalizovaný systém mazania
Zaručenie trvalo vysokých upínacích síl - Modulárny systém centrálneho puzdra
Optimálne prispôsobenie novým upínacím úlohám vďaka vymeniteľným centrálnym puzdrám - Piest skľučovadla s dvojitým vedením
Na dosiahnutie maximálnej presnosti obvodového hádzania a opakovateľnej presnosti - Nízka hmotnosť skľučovadla
Operácie rýchleho zrýchlenia a spomalenia skracujú časy cyklov - Všetky funkčné časti sú brúsené a kalené
Zaručujú dlhú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- Univerzálne použiteľné silové skľučovadlo v 2-čeľusťovom, 3-čeľusťovom a 4-čeľusťovom vyhotovení
Silové skľučovadlo ROTA NC plus 2 bolo vyvinuté s cieľom vyhovieť tým najvyšším požiadavkám na moderné sústruhy. Mimoriadne robustné kalené a brúsené ploché vedenia zaručujú procesne stabilné fungovanie aj pri maximálnom zaťažení. Piest skľučovadla s dvojitým vedením zaručuje mimoriadne vysokú pevnosť a presnosť. Modulárny systém stredového puzdra zvyšuje flexibilitu pri najrôznejších aplikáciách v každodennom živote. - Silové skľučovadlá ROTA NC plus 2 sú štandardne k dispozícii ako 2-čeľusťové, 3-čeľusťové alebo 4-čeľusťové skľučovadlá. Táto široká škála rôznych typov skľučovadiel v rámci jedného konštrukčného radu umožňuje uspokojiť takmer všetky požiadavky zákazníkov.