ROTA NCE 130-38 Z100-KV
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s prechodným otvorom
Identifikačné číslo 1334152
Štandardné silové upínacie skľučovadlo s priechodným otvorom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Silové upínacie skľučovadlo so zníženou hmotnosťou
- Priechodný otvor: 38 mm
- Upnutie vretena: Z100
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Zdvih na čeľusť: 3.2 mm
- Zdvih piesta: 14 mm
- Max. upínacia sila: 45 kN
- Max. ovládacia sila: 19 kN
- Max. ot/min: 7500 1/min
- Hmotnosť: 4.1 kg
Technické údaje
Typ vretena | - |
---|---|
Veľkosť vretena | Z100 |
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Max. ot/min [1/min] | 7500 |
Max. upínacia sila [kN] | 45 |
Max. ovládacia sila [kN] | 19 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 3.2 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 14 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.009 |
Hmotnosť [kg] | 4.1 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 112
- red
-
SRK 112, 0.53 kg
- yellow
-
SRK 112, 0.44 kg
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, upevňovacie skrutky pre vrchné čeľuste, ťažné puzdro, skrutky na upevnenie skľučovadla a návod na prevádzku