ROTA NCE 165-53 Z140-SV90°
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s prechodným otvorom
Identifikačné číslo 808010
Štandardné silové upínacie skľučovadlo s priechodným otvorom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Silové upínacie skľučovadlo so zníženou hmotnosťou
- Priechodný otvor: 53 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Zdvih na čeľusť: 3.3 mm
- Zdvih piesta: 14 mm
- Max. upínacia sila: 65 kN
- Max. ovládacia sila: 26 kN
- Max. ot/min: 6000 1/min
- Hmotnosť: 8.6 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 5 (Z140) |
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 6000 |
Max. upínacia sila [kN] | 65 |
Max. ovládacia sila [kN] | 26 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 3.3 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 14 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.032 |
Hmotnosť [kg] | 8.6 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, montážny kľúč pre otočný závitový krúžok, ťažné puzdro a návod na prevádzku