ROTA NCE 210-66 Z170-SV90°
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s prechodným otvorom
Identifikačné číslo 808020
Štandardné silové upínacie skľučovadlo s priechodným otvorom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Silové upínacie skľučovadlo so zníženou hmotnosťou
- Priechodný otvor: 66 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Zdvih na čeľusť: 4.2 mm
- Zdvih piesta: 18 mm
- Max. upínacia sila: 100 kN
- Max. ovládacia sila: 38 kN
- Max. ot/min: 5000 1/min
- Hmotnosť: 15 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 6 (Z170) |
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 5000 |
Max. upínacia sila [kN] | 100 |
Max. ovládacia sila [kN] | 38 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 4.2 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 18 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.08 |
Hmotnosť [kg] | 15 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, montážny kľúč pre otočný závitový krúžok, ťažné puzdro, skrutka s okom a návod na prevádzku