ROTA NCE 260-81 A8-SV60°
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s prechodným otvorom
Identifikačné číslo 808035
Štandardné silové upínacie skľučovadlo s priechodným otvorom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Silové upínacie skľučovadlo so zníženou hmotnosťou
- Priechodný otvor: 81 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 8
- Rozhranie čeľuste: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Zdvih na čeľusť: 4.9 mm
- Zdvih piesta: 21 mm
- Max. upínacia sila: 130 kN
- Max. ovládacia sila: 45 kN
- Max. ot/min: 4500 1/min
- Hmotnosť: 26.5 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-1 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 8 |
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Max. ot/min [1/min] | 4500 |
Max. upínacia sila [kN] | 130 |
Max. ovládacia sila [kN] | 45 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 4.9 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 21 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.22 |
Hmotnosť [kg] | 26.5 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, montážny kľúč pre otočný závitový krúžok, ťažné puzdro, skrutka s okom a návod na prevádzku