ROTA NCF 500-160 Z380-SV90°
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s prechodným otvorom a kompenzáciou odstredivej sily
Identifikačné číslo 854050
Štandardné silové upínacie skľučovadlo s priechodným otvorom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Systém na kompenzáciu odstredivej sily
- Priechodný otvor: 160 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Rozhranie čeľuste: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Zdvih na čeľusť: 8 mm
- Zdvih piesta: 30 mm
- Max. upínacia sila: 200 kN
- Max. ovládacia sila: 75 kN
- Max. ot/min: 2200 1/min
- Hmotnosť: 170 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 15 (Z380) |
Zúbkovanie | 3/32" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 2200 |
Max. upínacia sila [kN] | 200 |
Max. ovládacia sila [kN] | 75 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 8 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 30 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 6.1 |
Hmotnosť [kg] | 170 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, montážny kľúč pre otočný závitový krúžok, skrutka s okom a návod na prevádzku