ROTA NCF plus 2 185-52 A5-SV90°
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s prechodným otvorom a kompenzáciou odstredivej sily
Identifikačné číslo 854107
Štandardné silové upínacie skľučovadlo s priechodným otvorom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Systém na kompenzáciu odstredivej sily
- Priechodný otvor: 52 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 5
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Zdvih na čeľusť: 5.3 mm
- Zdvih piesta: 20 mm
- Max. upínacia sila: 72 kN
- Max. ovládacia sila: 30 kN
- Max. ot/min: 6000 1/min
- Hmotnosť: 15 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-1 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 5 |
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 6000 |
Max. upínacia sila [kN] | 72 |
Max. ovládacia sila [kN] | 30 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 5.3 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 20 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.067 |
Hmotnosť [kg] | 15 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla a návod na prevádzku