RAPIDO-A2
3-čeľusťové silové upínacie skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľustí
3-čeľusťové silové upínacie skľučovadlo so systémom RAPIDO pre rýchlu výmenu čeľustí na manuálnu alebo plne automatizovanú výmenu čeľustí bez použitia akýchkoľvek nástrojov.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Pohodlný systém rýchlej výmeny čeľustí
Minimalizácia dôb nastavenia a nákladov - S možnosťou manuálneho alebo plne automatizovaného použitia
Veľmi flexibilne použiteľný systém v závislosti od požiadaviek zákazníka - Vysoká opakovateľnosť rýchlej výmeny čeľustí
Žiadne opätovné opracovanie už obrobených čeľustí - Vysoká účinnosť systému klinového háku
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Optimalizovaný systém mazania
Zaručenie trvalo vysokých upínacích síl - Vhodné na vonkajšie a vnútorné upínanie
Na univerzálne a flexibilné použitie - Všetky funkčné časti sú brúsené a kalené
Vysoká presnosť obvodového hádzania a opakovateľná presnosť.
Možnosti a špeciálne informácie
- Rýchla výmena upínacích čeľustí bez použitia nástrojov, resp. automatizovaným spôsobom
Systém na rýchlu výmenu čeľustí RAPIDO umožňuje čeľuste vymeniť za niekoľko sekúnd bez použitia akýchkoľvek nástrojov. Čeľuste je možné meniť manuálne alebo automaticky za menej ako 60 sekúnd. Tento typ výmeny čeľustí vytvára v oblasti ozubeného skľučovadla sústruhu úplne nové možnosti rýchleho a ľahkého prispôsobenia skľučovadla sústruhu novým upínacím úlohám. - Z už existujúcich konštrukčných radov silových upínacích skľučovadiel boli v rámci tohto nového vývoja konštručkné rady ROTA NCO a ROTA NCF plus 2 v konštrukčných veľkostiach 210, 260, 315 a 400 mm štandardne vybavené systémom RAPIDO-A2 pre rýchlu výmenu čeľustí.