ROTA THW plus 165-43 Z140-GBK
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľuste pre valec so štandardným zdvihom
Identifikačné číslo 800600
Štandardné silové upínacie skľučovadlá so systémom na rýchlu výmenu čeľustí
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Priechodný otvor: 43 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Rozhranie čeľuste: Priame zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 5.9 mm
- Rozstup zubov : 4.712 mm
- Zdvih piesta: 20 mm
- Max. upínacia sila: 45 kN
- Max. ovládacia sila: 30 kN
- Max. ot/min: 6000 1/min
- Hmotnosť: 13 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 5 (Z140) |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Max. ot/min [1/min] | 6000 |
Max. upínacia sila [kN] | 45 |
Max. ovládacia sila [kN] | 30 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 5.9 |
Rozstup zubov [mm] | 4.712 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 20 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.05 |
Hmotnosť [kg] | 13 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, kľúč na odistenie čeľustí, upevňovacie skrutky skľučovadla a návod na prevádzku