ROTA THW plus 185-52 Z140-GBK
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľuste pre valec so štandardným zdvihom
Identifikačné číslo 800610
Štandardné silové upínacie skľučovadlá so systémom na rýchlu výmenu čeľustí
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Priechodný otvor: 52 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Rozhranie čeľuste: Priame zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 6.7 mm
- Rozstup zubov : 4.712 mm
- Zdvih piesta: 23 mm
- Max. upínacia sila: 64 kN
- Max. ovládacia sila: 36 kN
- Max. ot/min: 5700 1/min
- Hmotnosť: 16 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 5 (Z140) |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Max. ot/min [1/min] | 5700 |
Max. upínacia sila [kN] | 64 |
Max. ovládacia sila [kN] | 36 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 6.7 |
Rozstup zubov [mm] | 4.712 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 23 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.08 |
Hmotnosť [kg] | 16 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, kľúč na odistenie čeľustí, upevňovacie skrutky skľučovadla a návod na prevádzku