ROTA THW plus 215-66 Z170-GBK
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľuste pre valec so štandardným zdvihom
Identifikačné číslo 800620
Štandardné silové upínacie skľučovadlá so systémom na rýchlu výmenu čeľustí
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Priechodný otvor: 66 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Rozhranie čeľuste: Priame zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 7.4 mm
- Rozstup zubov : 4.712 mm
- Zdvih piesta: 25 mm
- Max. upínacia sila: 82 kN
- Max. ovládacia sila: 46 kN
- Max. ot/min: 5400 1/min
- Hmotnosť: 24 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 6 (Z170) |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Max. ot/min [1/min] | 5400 |
Max. upínacia sila [kN] | 82 |
Max. ovládacia sila [kN] | 46 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 7.4 |
Rozstup zubov [mm] | 4.712 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 25 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.16 |
Hmotnosť [kg] | 24 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, kľúč na odistenie čeľustí, upevňovacie skrutky skľučovadla a návod na prevádzku