ROTA THW plus 260-81 A6-GBK
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľuste pre valec so štandardným zdvihom
Identifikačné číslo 800632
Štandardné silové upínacie skľučovadlá so systémom na rýchlu výmenu čeľustí
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Priechodný otvor: 81 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 6
- Rozhranie čeľuste: Priame zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 8.2 mm
- Rozstup zubov : 5.498 mm
- Zdvih piesta: 28 mm
- Max. upínacia sila: 115 kN
- Max. ovládacia sila: 65 kN
- Max. ot/min: 4000 1/min
- Hmotnosť: 42 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-1 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 6 |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Max. ot/min [1/min] | 4000 |
Max. upínacia sila [kN] | 115 |
Max. ovládacia sila [kN] | 65 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 8.2 |
Rozstup zubov [mm] | 5.498 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 28 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.41 |
Hmotnosť [kg] | 42 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, kľúč na odistenie čeľustí, upevňovacie skrutky skľučovadla, montážny kľúč pre otočný závitový krúžok, skrutka s okom a návod na prevádzku