ROTA THW3 500-165 A11-GBK
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľuste pre valec so štandardným zdvihom
Identifikačné číslo 1366722
Štandardné silové upínacie skľučovadlá so systémom na rýchlu výmenu čeľustí
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové krúžkové skľučovadlo
- Utesnená konštrukcia
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Priechodný otvor: 165 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 11
- Rozhranie čeľuste: Priame zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 10.5 mm
- Rozstup zubov : 7 mm
- Zdvih piesta: 30 mm
- Max. upínacia sila: 240 kN
- Max. ovládacia sila: 128 kN
- Max. ot/min: 2200 1/min
- Hmotnosť: 225.1 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-1 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 11 |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Max. ot/min [1/min] | 2200 |
Max. upínacia sila [kN] | 240 |
Max. ovládacia sila [kN] | 128 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 10.5 |
Rozstup zubov [mm] | 7 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 30 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 7.83 |
Hmotnosť [kg] | 225.1 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, kľúč na odistenie čeľustí, upevňovacie skrutky skľučovadla, montážny kľúč pre otočný závitový krúžok, skrutka s okom a návod na prevádzku