ROTA 2B 125 Z115-KV
2-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Identifikačné číslo 813031
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Upnutie vretena: Z115
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Zdvih na čeľusť: 10 mm
- Zdvih piesta: 17.5 mm
- Max. upínacia sila: 26 kN
- Max. ovládacia sila: 23 kN
- Max. ot/min: 5300 1/min
- Hmotnosť: 3.7 kg
Technické údaje
Typ vretena | - |
---|---|
Veľkosť vretena | Z115 |
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Max. ot/min [1/min] | 5300 |
Max. upínacia sila [kN] | 26 |
Max. ovládacia sila [kN] | 23 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 10 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 17.5 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.007 |
Hmotnosť [kg] | 3.7 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWKK 125, 0.8 kg
- red
-
2 SWKK 125, 1.2 kg
- yellow
-
2 SWKK 125
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok alebo upevňovacie skrutky pre vrchné čeľuste, upevňovacie skrutky skľučovadla a návod na prevádzku