ROTA 2B 160 Z140-SV90°
2-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Identifikačné číslo 813040
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Zdvih na čeľusť: 12.5 mm
- Zdvih piesta: 22 mm
- Max. upínacia sila: 40 kN
- Max. ovládacia sila: 32 kN
- Max. ot/min: 4000 1/min
- Hmotnosť: 6.7 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 5 (Z140) |
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 4000 |
Max. upínacia sila [kN] | 40 |
Max. ovládacia sila [kN] | 32 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 12.5 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 22 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.02 |
Hmotnosť [kg] | 6.7 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWKK 160, 1.1 kg
- red
-
2 SWKK 160, 1.4 kg
- yellow
-
2 SWKK 160, 3.1 kg
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok alebo upevňovacie skrutky pre vrchné čeľuste, upevňovacie skrutky skľučovadla a návod na prevádzku