ROTA 2B 200 Z170-SV90°
2-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Identifikačné číslo 813050
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Zdvih na čeľusť: 15 mm
- Zdvih piesta: 26 mm
- Max. upínacia sila: 54 kN
- Max. ovládacia sila: 45 kN
- Max. ot/min: 3200 1/min
- Hmotnosť: 13 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 6 (Z170) |
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 3200 |
Max. upínacia sila [kN] | 54 |
Max. ovládacia sila [kN] | 45 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 15 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 26 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.06 |
Hmotnosť [kg] | 13 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWK 200, 2.1 kg
- red
-
2 SWK 200, 2.6 kg
- yellow
-
2 SWK 200, 4.1 kg
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok alebo upevňovacie skrutky pre vrchné čeľuste, upevňovacie skrutky skľučovadla a návod na prevádzku