ROTA 2B 250 Z220-SV90°
2-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Identifikačné číslo 813060
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
- Zdvih na čeľusť: 16 mm
- Zdvih piesta: 28 mm
- Max. upínacia sila: 75 kN
- Max. ovládacia sila: 61 kN
- Max. ot/min: 2700 1/min
- Hmotnosť: 22 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 8 (Z220) |
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 2700 |
Max. upínacia sila [kN] | 75 |
Max. ovládacia sila [kN] | 61 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 16 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 28 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.16 |
Hmotnosť [kg] | 22 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SRK 250, 3.0 kg
- red
-
2 SRK 250, 4.0 kg
- yellow
-
2 SRK 250
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok alebo upevňovacie skrutky pre vrchné čeľuste, upevňovacie skrutky skľučovadla a návod na prevádzku