ROTA 2B 400 Z300-SV90°
2-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Identifikačné číslo 813080
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
- Zdvih na čeľusť: 18 mm
- Zdvih piesta: 32 mm
- Max. upínacia sila: 85 kN
- Max. ovládacia sila: 68 kN
- Max. ot/min: 2000 1/min
- Hmotnosť: 53 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 11 (Z300) |
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 2000 |
Max. upínacia sila [kN] | 85 |
Max. ovládacia sila [kN] | 68 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 18 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 32 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.38 |
Hmotnosť [kg] | 53 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWK 400, 5.0 kg
- red
-
2 SWK 400, 7.0 kg
- yellow
-
2 SWK 400, 9.0 kg
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok, resp. upevňovacie skrutky pre vrchné čeľuste, upevňovacie skrutky skľučovadla, skrutka s okom a návod na prevádzku