ROTA NCO
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Univerzálne silové skľučovadlo s 3 čeľusťami s vynikajúcim tesnením, dlhým zdvihom čeľustí a integrovanou priechodkou na médium.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Presné silové skľučovadlo s klinovým hákom pre splnenie najvyšších požiadaviek na kvalitu
Umožňuje vynikajúce procesy obrábania - Vysoká účinnosť systému klinového háku
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Optimálna podpora upnutia vonkajšieho a vnútorného priemeru vďaka veľmi dlhému vedeniu základnej čeľuste
Umožňuje vysoké upínacie sily pri dlhej životnosti - Optimalizovaný systém mazania
Zaručenie trvalo vysokých upínacích síl - Najväčší zdvih čeľustí pri vysokej upínacej sile čeľustí
Spoľahlivé a variabilné upínanie presahujúce rušivé obrysy - Sériové utesnenie proti chladiacemu mazivu a trieskam pomocou stieracích líšt, tesnení a uzatvoreného priechodného otvoru
Vynikajúco vhodné na použitie na vertikálnych sústruhoch - Prechod média (chladiaca kvapalina alebo vzduch) ako štandardná možnosť integrovaná do tela skľučovadla
Flexibilita v závislosti od aplikácie - Nízka výška
Maximálne využitie obrábacieho priestoru a maximálna pevnosť systému - Základné čeľuste štandardne s jemným zúbkovaním 1,5 mm x 60° a 1/16" x 90°
Vysoká flexibilita v rozsahu horných čeľustí - Všetky funkčné časti sú brúsené a kalené
Zaručujú dlhú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- Klin-hákové silové skľučovadlo je vynikajúco chránené proti nečistotám a trieskam. Vďaka technológii skľučovadla ROTA NCO sa dosahuje najvyššia presnosť a životnosť aplikácií na horizontálnych, ako aj vertikálnych sústruhoch. Dlhý zdvih čeľustí poskytuje možnosť upnutia bez rušivých kontúr.
- Vďaka prechodu pre médiá možno ROTA NCO používať bez obmedzení. Centrálny prechod pre chladiace médium a vzduch je už pripravená v tele skľučovadla ako štandardná možnosť.