ROTA NCO2
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Veľké 3-čeľusťové silové upínacie skľučovadlo s optimalizovanou hmotnosťou, vylepšeným utesnením a veľkým zdvihom čeľustí
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Presné silové skľučovadlo s klinovým hákom pre splnenie najvyšších požiadaviek na kvalitu
Umožňuje vynikajúce procesy obrábania - Vysoká účinnosť systému klinového háku
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Optimálna podpora upnutia vonkajšieho a vnútorného priemeru vďaka veľmi dlhému vedeniu základnej čeľuste
Umožňuje vysoké upínacie sily pri dlhej životnosti - Optimalizovaný systém mazania
Zaručenie trvalo vysokých upínacích síl - Najväčší zdvih čeľustí pri vysokej upínacej sile čeľustí
Spoľahlivé a variabilné upínanie presahujúce rušivé obrysy - Nízka výška
Maximálne využitie obrábacieho priestoru a maximálna pevnosť systému - Liatinové teleso s optimalizovanou hmotnosťou
Možnosť zníženej spotreby energie a vyšších hmotností obrobkov - Modul 2 - ozubenie
Pre jednoduché osádzanie a čistenie - Voliteľne k dispozícii s kompenzáciou odstredivej sily
Menšia strata upínacej sily pri vysokých ot/min - Voliteľne dostupné s individuálnym prestavovaním čeľustí
Polohu obrobkov možno optimálne nastaviť na stred otáčania
Možnosti a špeciálne informácie
- Veľké 3-čeľusťové silové upínacie skľučovadlá pre vertikálne sústruhy
ROTA NCO2 zjednocuje najvyššie upínacie sily s veľkým zdvihom čeľustí. Vďaka tomu je možné bezpečne upínať veľké a ťažké obrobky aj cez rušivý obrys. Sofistikovaný mazací systém a utesnenie na základnej čeľusti zaručujú nenáročnú údržbu a dlhšiu životnosť skľučovadla. - Skľučovadlo je popri štandardnom variante k dispozícii aj ako variant s kompenzáciou odstredivej sily alebo s individuálnym prestavovaním čeľustí. Vďaka tomu dokáže skľučovadlo pokryť ešte väčší rozsah úloh a možno ho optimálne zvoliť pre individuálnu upínaciu úlohu. ROTA NCO2 je ideálne vhodné pre vertikálne sústružnícke aplikácie.