ROTA NCR-A
Utesnené 6-čeľusťové silové skľučovadlo
Utesnené 6-čeľusťové elektrické skľučovadlo s kyvadlovým mechanizmom pre upínanie bez deformácií a až 3-násobne dlhšie intervaly údržby.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Utesnené elektrické skľučovadlo
Pre výrazne dlhšie intervaly údržby. - Presné silové upínacie skľučovadlo s uhlovou pákou na splnenie najvyšších požiadaviek na kvalitu
Umožňuje vynikajúce procesy obrábania - Vysoká účinnosť systému uhlovej páky
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Optimálna podpora upnutia vonkajšieho a vnútorného priemeru vďaka veľmi dlhému vedeniu základnej čeľuste
Umožňuje vysoké upínacie sily pri dlhej životnosti - Optimalizovaný systém mazania
Zaručenie trvalo vysokých upínacích síl - Prechod média (chladiaca kvapalina alebo vzduch) ako štandardná možnosť integrovaná do tela skľučovadla
Flexibilita v závislosti od aplikácie - Nízka výška
Na maximálne využitie strojovne - Upnutie tenkostenných obrobkov citlivé na deformáciu
Vysoký stupeň zaoblenosti obrobkov - Veľmi presné upnutie nekruhových komponentov
Ideálne na odliatky - Otočný krúžok zjednodušuje a optimalizuje vyvŕtavanie/obrábanie vrchnej čeľuste
Jednoduchá manipulácia počas vŕtania/obrábania vrchných čeľustí - Všetky funkčné časti sú brúsené a kalené
Zaručujú dlhú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- Utesnené 6-čeľusťové kompenzačné skľučovadlo na upínanie tenkostenných obrobkov necitlivých na deformácie
SCHUNK ROTA NCR-A pozostáva z centrálneho piestu skľučovadla, na ktorom sú tri vnútorné kyvadlá zarovnané na 120°. Každé kyvadlo je pripojené k dvom základným čeľustiam. Tým sa zabezpečí vycentrovanie obrobku medzi šiestimi kontaktnými bodmi, ktoré je možné nastaviť vo dvojiciach. Pri pôsobení upínacej sily na stred skľučovadla sa dosiahne optimálne vycentrovanie bez zbytočného dimenzovania obrobku. - Špeciálne tesnenia nachádzajúce sa v rozhraní zúbkovanej čeľuste a piestoch modelu SCHUNK ROTA NCR-A bránia mazivu pred vyplavením a zabezpečujú udržanie upínacej sily. Okrem toho tesnenie bráni vniknutiu triesok a špiny do telesa skľučovadla. Zvyšuje sa tým procesná spoľahlivosť a predlžujú sa intervaly údržby, čo sa prejaví v menej častom mazaní a čistení skľučovadla.