ROTA NCR 165 Z140-KV
6-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Identifikačné číslo 860010
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 6-čeľusťové kompenzačné skľučovadlo
- Výkyvná kompenzácia: 2+2+2 párovo oscilujúce čeľuste
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Zdvih na čeľusť: 6 mm
- Zdvih piesta: 13.5 mm
- Výkyvná kompenzácia: ± 1 mm
- Max. upínacia sila: 36 kN
- Max. ovládacia sila: 22 kN
- Max. ot/min: 4000 1/min
- Hmotnosť: 11.5 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 5 (Z140) |
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Max. ot/min [1/min] | 4000 |
Max. upínacia sila [kN] | 36 |
Max. ovládacia sila [kN] | 22 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 6 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 13.5 |
Výkyvná kompenzácia [mm] | ± 1 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.04 |
Hmotnosť [kg] | 11.5 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- yellow
-
SRK 132, 1.5 kg
- brown
-
SRK 132, 1.2 kg
- red
-
SRK 132, 0.9 kg
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok alebo upevňovacie skrutky pre vrchné čeľuste, upevňovacie skrutky skľučovadla a návod na prevádzku