OPUS-V 125
Valec s uzavretým stredom
Identifikačné číslo 823323
Štandardný upínací valec
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Valec s uzavretým stredom
- Priechodka pre privádzanie médií: 12.5 mm
- Zdvih piesta: 40 mm
- Povrch piesta: 103 cm²
- Ťažná sila pri 40 baroch: 41 kN
- Množstvo unikajúceho oleja: 1.5 l/min
- Max. prevádzkový tlak: 70 bar
- Max. ot/min: 6000 1/min
- Hmotnosť: 16 kg
Technické údaje
Max. ot/min [1/min] | 6000 |
---|---|
Povrch piesta [cm²] | 103 |
Zdvih piesta [mm] | 40 |
Max. tlak [bar] | 70 |
Ťažná sila pri 40 baroch [kN] | 41 |
Množstvo unikajúceho oleja [l/min] | 1.5 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.04 |
Hmotnosť [kg] | 16 |