OPUS-V 250
Valec s uzavretým stredom
Identifikačné číslo 823327
Štandardný upínací valec
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Valec s uzavretým stredom
- Priechodka pre privádzanie médií: 12.5 mm
- Zdvih piesta: 60 mm
- Povrch piesta: 457 cm²
- Ťažná sila pri 40 baroch: 180 kN
- Množstvo unikajúceho oleja: 2 l/min
- Max. prevádzkový tlak: 50 bar
- Max. ot/min: 2000 1/min
- Hmotnosť: 88 kg
Technické údaje
Max. ot/min [1/min] | 2000 |
---|---|
Povrch piesta [cm²] | 457 |
Zdvih piesta [mm] | 60 |
Max. tlak [bar] | 50 |
Ťažná sila pri 40 baroch [kN] | 180 |
Množstvo unikajúceho oleja [l/min] | 2 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.92 |
Hmotnosť [kg] | 88 |