OPUS-V 85
Valec s uzavretým stredom
Identifikačné číslo 823321
Štandardný upínací valec
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Valec s uzavretým stredom
- Priechodka pre privádzanie médií: 12.5 mm
- Zdvih piesta: 32 mm
- Povrch piesta: 48 cm²
- Ťažná sila pri 40 baroch: 19 kN
- Množstvo unikajúceho oleja: 1.5 l/min
- Max. prevádzkový tlak: 70 bar
- Max. ot/min: 7000 1/min
- Hmotnosť: 8 kg
Technické údaje
Max. ot/min [1/min] | 7000 |
---|---|
Povrch piesta [cm²] | 48 |
Zdvih piesta [mm] | 32 |
Max. tlak [bar] | 70 |
Ťažná sila pri 40 baroch [kN] | 19 |
Množstvo unikajúceho oleja [l/min] | 1.5 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.012 |
Hmotnosť [kg] | 8 |