ROTA BEV 630
Silové skľučovadlo s možnosťou individuálneho nastavenia čeľustí
Riešenie špecifické pre zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové, 4-čeľusťové alebo 6-čeľusťové silové upínacie skľučovadlo
- individuálne nastavenie čeľustí
- Zdvih na čeľusť: 10.5 mm
- Rozsah nastavenia čeľuste: 12 mm
- Zdvih piesta: 40 mm
- Max. upínacia sila: 160 kN
- Max. ovládacia sila: 90 kN
- Max. ot/min: 600 1/min
Technické údaje
Max. ot/min [1/min] | 600 |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 160 |
Max. ovládacia sila [kN] | 90 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 10.5 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 40 |
Individuálne nastavenie/čeľusť [mm] | 12 |