ROTA BEV 800
Silové skľučovadlo s možnosťou individuálneho nastavenia čeľustí
Riešenie špecifické pre zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové, 4-čeľusťové alebo 6-čeľusťové silové upínacie skľučovadlo
- individuálne nastavenie čeľustí
- Zdvih na čeľusť: 16 mm
- Rozsah nastavenia čeľuste: 25 mm
- Zdvih piesta: 50 mm
- Max. upínacia sila: 300 kN
- Max. ovládacia sila: 133 kN
- Max. ot/min: 700 1/min
Technické údaje
Max. ot/min [1/min] | 700 |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 300 |
Max. ovládacia sila [kN] | 133 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 16 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 50 |
Individuálne nastavenie/čeľusť [mm] | 25 |