ROTA DFF 140
Skľučovadlá s otočným prstom
Riešenie špecifické pre zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Skľučovadlá s otočným prstom
- Maximálna presnosť obvodového hádzania
- Zdvih piesta: 26 mm
- Max. upínacia sila: 20 kN
- Max. ovládacia sila: 20 kN
- Max. ot/min: 6000 1/min
Technické údaje
Max. ot/min [1/min] | 6000 |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 20 |
Max. ovládacia sila [kN] | 20 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 26 |