ROTA DFF 180
Skľučovadlá s otočným prstom
Riešenie špecifické pre zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Skľučovadlá s otočným prstom
- Maximálna presnosť obvodového hádzania
- Zdvih piesta: 15 mm
- Max. upínacia sila: 15 kN
- Max. ovládacia sila: 15 kN
- Max. ot/min: 1800 1/min
Technické údaje
Max. ot/min [1/min] | 1800 |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 15 |
Max. ovládacia sila [kN] | 15 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 15 |