ROTA DFF 400
Skľučovadlá s otočným prstom
Riešenie špecifické pre zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Skľučovadlá s otočným prstom
- Maximálna presnosť obvodového hádzania
- Zdvih piesta: 25 mm
- Max. upínacia sila: 60 kN
- Max. ovládacia sila: 60 kN
- Max. ot/min: 2200 1/min
Technické údaje
Max. ot/min [1/min] | 2200 |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 60 |
Max. ovládacia sila [kN] | 60 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 25 |