ROTA HSA 200
補整チャック
クライアントにあわせた個別ソリューション
特長:
特長:
- 補整チャック
- チップ間のワーククランピング
- 片側ストローク: 5.5 mm
- Ø での補正: 4 mm
- ピストンストローク: 18 mm
- 最大把持力: 72 kN
- 最大作動力: 36 kN
- 最大回転速度: 3200 1/min
Technické údaje
| 最大回転速度 [1/min] | 3200.0 |
|---|---|
| 最大把持力 [kN] | 72.0 |
| 最大作動力 [kN] | 36.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 5.5 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 18.0 |
| Ø での補正 [mm] | 4 |