ROTA HSA 250
Kompenzačné skľučovadlá
Riešenie špecifické pre zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kompenzačné skľučovadlá
- Upínanie obrobku medzi hrotmi
- Zdvih na čeľusť: 6.5 mm
- Kompenzácia v Ø: 4 mm
- Zdvih piesta: 25 mm
- Max. upínacia sila: 110 kN
- Max. ovládacia sila: 46 kN
- Max. ot/min: 3000 1/min
Technické údaje
Max. ot/min [1/min] | 3000 |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 110 |
Max. ovládacia sila [kN] | 46 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 6.5 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 25 |
Kompenzácia v Ø [mm] | 4 |