ROTA HSA 315
Kompenzačné skľučovadlá
Riešenie špecifické pre zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kompenzačné skľučovadlá
- Upínanie obrobku medzi hrotmi
- Zdvih na čeľusť: 7.5 mm
- Kompenzácia v Ø: 5 mm
- Zdvih piesta: 25 mm
- Max. upínacia sila: 120 kN
- Max. ovládacia sila: 50 kN
- Max. ot/min: 2500 1/min
Technické údaje
Max. ot/min [1/min] | 2500 |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 120 |
Max. ovládacia sila [kN] | 50 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 7.5 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 25 |
Kompenzácia v Ø [mm] | 5 |