ROTA HSA 500
Kompenzačné skľučovadlá
Riešenie špecifické pre zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kompenzačné skľučovadlá
- Upínanie obrobku medzi hrotmi
- Zdvih na čeľusť: 12 mm
- Kompenzácia v Ø: 8 mm
- Zdvih piesta: 40 mm
- Max. upínacia sila: 250 kN
- Max. ovládacia sila: 125 kN
- Max. ot/min: 1000 1/min
Technické údaje
Max. ot/min [1/min] | 1000 |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 250 |
Max. ovládacia sila [kN] | 125 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 12 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 40 |
Kompenzácia v Ø [mm] | 8 |