ROTA HSH 120
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s prechodným otvorom
Riešenie špecifické pre zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pákové skľučovadlo
- Extrémne veľký zdvih čeľuste
- Zdvih na čeľusť: 9.5 mm
- Zdvih piesta: 16 mm
- Max. upínacia sila: 25 kN
- Max. ovládacia sila: 18 kN
- Max. ot/min: 5500 1/min
Technické údaje
Max. ot/min [1/min] | 5500 |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 25 |
Max. ovládacia sila [kN] | 18 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 9.5 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 16 |