ROTA HSH 280
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s prechodným otvorom
Riešenie špecifické pre zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pákové skľučovadlo
- Extrémne veľký zdvih čeľuste
- Zdvih na čeľusť: 20 mm
- Zdvih piesta: 19 mm
- Max. upínacia sila: 50 kN
- Max. ovládacia sila: 76 kN
- Max. ot/min: 2000 1/min
Technické údaje
Max. ot/min [1/min] | 2000 |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 50 |
Max. ovládacia sila [kN] | 76 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 20 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 19 |