ROTA NCM
Hybridné skľučovadlo s automatickým centrovaním obrobku
3-čeľusťové alebo 6-čeľusťové hybridné skľučovadlo, ktoré kombinuje výhody automatického (pneumatického alebo hydraulického) centrovania pomocou troch alebo šiestich čeľustí s technológiou bezdeformačného upínania magnetickej upínacej techniky pre všetky feromagnetické komponenty.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Automatické centrovanie obrobku
Nie je potrebné žiadne ručné zarovnanie obrobku - Magnetické upínanie obrobku zabraňujúce deformácii
Pri maximálnych toleranciách radiálneho a axiálneho hádzania - Vysoké magnetické prídržné sily
V závislosti od geometrie a materiálu obrobku je možné dosiahnuť vysoký rezný výkon - Na vnútorné a vonkajšie centrovanie
Na univerzálne a flexibilné použitie - Optimálna nepriepustnosť voči nečistotám, zapuzdrené strediace skľučovadlo
Sú zaručené nízke náklady na údržbu a vysoká presnosť upínania - Zadná rotačná prípojka vzduchu a napájania
Ideálny na automatický režim - Štandardné rozhranie pre strediace čeľuste
Centrovacie čeľuste možno vyrobiť zo štandardných čeľustí SCHUNK - Vysoká upínacia sila vďaka podpere čeľustí
Vyšší rezný výkon, najmä pri tvrdom sústružení - Pre brúsenie a tvrdé sústruženie
Ideálne na obrábanie mimoriadne presných obrobkov - Pre horizontálne aj vertikálne stroje
Vhodné na použitie takmer s každým nástrojom (sústruženie – frézovanie – brúsenie) - Konštantné centrovanie a upínacia sila
Obrábanie s procesnou spoľahlivosťou - Vďaka rozťahovacím čeľustiam je možné 3-smerné obrábanie
Znížené zriaďovacie náklady, kratšie časy spracovania
Možnosti a špeciálne informácie
- Hybridné skľučovadlo so silovo ovládaným centrovaním obrobku
Používateľ v prípade hybridného skľučovadla ROTA NCM profituje zo synergie centrovacieho skľučovadla a magnetickej upínacej techniky. Výsledok: ROTA NCM znižuje nastavovacie časy pneumaticky ovládaných brúsok a sústruhov až o 80 %, čím sa zabezpečuje zreteľné zvýšenie produktivity. Obrábanie sa môže uskutočňovať až z troch strán, a to bez akéhokoľvek výskytu vibrácií a deformácií.