ROTA NCK-S plus
Stacionárne 3-čeľusťové skľučovadlá, ovládané hydraulicky
Hydraulicky ovládané 3-čeľusťové silové skľučovadlo s kompaktnou konštrukciou a vysokou upínacou silou
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Presné silové skľučovadlo s klinovým hákom pre splnenie najvyšších požiadaviek na kvalitu
Umožňuje vynikajúce procesy obrábania - Vynikajúci pomer ceny a výkonu
Optimálne použitie skľučovadla - Vysoká účinnosť systému klinového háku
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Optimalizovaný systém mazania
Zaručenie trvalo vysokých upínacích síl - Integrovaný hydraulický valec
Bezchybné upínanie vďaka veľkému rozsahu kontroly - Základné čeľuste štandardne s jemným zúbkovaním 1,5 mm x 60° a 1/16" x 90°
Vysoká flexibilita v rozsahu horných čeľustí - Nízka výška
Maximálne využitie obrábacieho priestoru a maximálna pevnosť systému - Všetky funkčné časti sú brúsené a kalené
Zaručujú dlhú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- Hydraulické silové skľučovadlá pre stacionárne aplikácie
Extrémne ploché, presné skľučovadlo s klinovým hákom ROTA NCK-S plus s integrovaným hydraulickým valcom je cenovo príťažlivé riešenie upínania pre stacionárne aplikácie. Vďaka vysokým upínacím silám a presnosti je skľučovadlo ideálnym upínacím zariadením na každodenné použite. - Skľučovadlo ROTA NCK-S plus má tvrdené telo z jedného kusa, dlhé vedenia čeľuste, ako aj dlhé a presné vedenie piesta. Údržba pevného a univerzálneho skľučovadla je jednoduchá vďaka integrovanému mazaniu klin-háku a častiam odolným proti opotrebovaniu.