ROTA-S plus 2.0 160 K-SFG
Stacionárne 3-čeľusťové skľučovadlá, ovládané manuálne
Identifikačné číslo 819921
Štandardné stacionárne manuálne upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Konzolová platňa pre stacionárne použitie
- Priechodný otvor: 42 mm
- Rozhranie čeľuste: Šikmé zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 6.5 mm
- Rozstup zubov : 4.8 mm
- Max. upínacia sila: 65 kN
- Max. krútiaci moment: 80 Nm
- Hmotnosť: 12 kg
Technické údaje
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 65 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 80 |
Zdvih na čeľusť [mm] | 6.5 |
Rozstup zubov [mm] | 4.8 |
Hmotnosť [kg] | 12 |
Rozsah dodávky
Manuálne skľučovadlo, základné čeľuste s perom a drážkou, upevňovacie skrutky, upínací kľúč, magnety SCHUNK, stručný návod na prevádzku; bez vrchných čeľustí