ROTA-S plus 2.0 200 Z185-SFG
Stacionárne 3-čeľusťové skľučovadlá, ovládané manuálne
Identifikačné číslo 819912
Štandardné stacionárne manuálne upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Priechodný otvor: 52 mm
- Upnutie vretena: Z185
- Rozhranie čeľuste: Šikmé zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 7 mm
- Rozstup zubov : 4.8 mm
- Max. upínacia sila: 100 kN
- Max. krútiaci moment: 120 Nm
- Hmotnosť: 16.2 kg
Technické údaje
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 100 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 120 |
Zdvih na čeľusť [mm] | 7 |
Rozstup zubov [mm] | 4.8 |
Hmotnosť [kg] | 16.2 |
Rozsah dodávky
Manuálne skľučovadlo, základné čeľuste s perom a drážkou, upevňovacie skrutky, upínací kľúč, magnety SCHUNK, stručný návod na prevádzku; bez vrchných čeľustí