arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ROTA-S plus 2.0 250 K-SFG

ROTA-S plus 2.0 250 K-SFG

Stacionárne 3-čeľusťové skľučovadlá, ovládané manuálne

Identifikačné číslo 819923

Štandardné stacionárne manuálne upínacie skľučovadlo

Vlastnosti produktu:
  • 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
  • Systém rýchlej výmeny čeľustí
  • Konzolová platňa pre stacionárne použitie
  • Priechodný otvor: 62 mm
  • Rozhranie čeľuste: Šikmé zúbkovanie
Technické údaje:
  • Zdvih na čeľusť: 7.7 mm
  • Rozstup zubov : 6 mm
  • Max. upínacia sila: 160 kN
  • Max. krútiaci moment: 210 Nm
  • Hmotnosť: 42.2 kg
Zúbkovanie Šikmé zúbkovanie
Max. upínacia sila [kN] 160
Max. krútiaci moment [Nm] 210
Zdvih na čeľusť [mm] 7.7
Rozstup zubov [mm] 6
Hmotnosť [kg] 42.2

Rozsah dodávky
Manuálne skľučovadlo, základné čeľuste s perom a drážkou, upevňovacie skrutky, upínací kľúč, magnety SCHUNK, stručný návod na prevádzku; bez vrchných čeľustí